O que é a projeção em três painéis?

Conhecimento
A projeção em três painéis, também conhecida como projeção ortogonal ou ortográfica, é um método de desenho técnico em que um objeto tridimensional é projetado em planos de desenho bidimensionais. Este tipo de projeção é frequentemente utilizado em engenharia, arquitetura e design industrial para permitir uma representação clara e precisa de objectos ou componentes.

A projeção em três painéis consiste em três vistas principais do objeto, que são apresentadas em três planos ortogonais (perpendiculares entre si):

  1. Vista frontal (vista de frente): A vista frontal mostra o objeto de frente e representa a sua altura e largura. É normalmente desenhada no plano vertical (plano YZ).

  2. Vista lateral (projeção lateral): A vista lateral mostra o objeto de lado e representa a sua altura e profundidade. É desenhada num dos planos laterais e verticais (plano XZ ou plano YZ, dependendo da orientação).

  3. Vista de planta (planta baixa): A vista de planta mostra o objeto a partir de cima e representa a sua largura e profundidade. É desenhada no plano horizontal (plano XY).

As vistas na projeção de três painéis estão à escala e mostram o objeto sem perspetiva ou distorção. Isto significa que as dimensões e medidas do objeto podem ser facilmente lidas e representadas com precisão em todas as vistas. As vistas estão normalmente ligadas por linhas de projeção para realçar a relação espacial entre elas e para clarificar a orientação das várias características do objeto.

A projeção de três painéis é uma técnica fundamental no desenho técnico e serve de base a outros métodos de projeção, como a projeção isométrica, dimétrica ou trimétrica, que permitem visualizar os objectos em perspetiva.