Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMWN - 微型宽幅直线导轨-标准·碳钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMWN - 微型宽幅直线导轨-标准·碳钢
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMWNH-H6.5-L50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXE1
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸WB
WB
1
2
3
4
GMWN-H6.5-L50
GMWN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
50
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMWNH-H6.5-L50
GMWNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
50
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMW2N-H6.5-L100
GMW2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
100
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
GMW2NH-H6.5-L100
GMW2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
5
6.5
100
NONE
1.500
3.5
17
13
16.500
12.5
20.5
M2.5x1.5
10
0
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMWN
Shorttext
微型宽幅直线导轨-标准·碳钢
Última alteração
28.11.2025 23:37:46
Unidade
Palavras-chave:
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties