Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMFQBL-d13

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR [mm]
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
外径D
D [mm]
外径D公差
DTOL
长度L
L [mm]
长度L公差
LTOL
T
T [mm]
T1
T1 [mm]
法兰D1
D1 [mm]
法兰C
C [mm]
法兰W
W [mm]
法兰A
A [mm]
连接孔d1
XD1
1
2
3
4
5
6
7
LMFQBL-d10
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10
0/-0.01
4
19
0/-0.016
60
±0.3
11
4.6
40
29
0
29
4.5
LMFQBL-d12
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12
0/-0.01
4
21
0/-0.016
62
±0.3
11
4.6
42
32
0
32
4.5
LMFQBL-d13
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
13
0/-0.01
4
23
0/-0.016
66
±0.3
11
4.6
43
33
0
33
4.5
LMFQBL-d16
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16
0/-0.01
4
28
0/-0.016
75
±0.3
11
4.7
48
31
22
38
4.5
LMFQBL-d20
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
20
0/-0.012
5
32
0/-0.019
85
±0.3
13
5.7
54
36
24
43
5.5
LMFQBL-d25
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
25
0/-0.012
6
40
0/-0.019
117
±0.3
13
5.5
62
40
32
51
5.5
LMFQBL-d30
LMFQBL
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
30
0/-0.012
6
45
0/-0.019
128
±0.3
13
6.0
74
49
35
60
6.6
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos configuráveis)
Shorttext法兰型直线轴承 带注油嘴型
Última alteração28.11.2025 23:37:46
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties