Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PTH-2

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
材质
MAT
表面处理
SUR
附件
FJ
型号H
H
L
L [mm]
D-0.01/-0.06
D [mm]
S
S [mm]
S1
S1 [mm]
E
E [mm]
Z
Z [mm]
d2
D2 [mm]
d1
D1 [mm]
N
N [mm]
安装孔尺寸D1
DD1
安装孔尺寸W
W
安装孔尺寸F
F
安装孔尺寸M
M
安装孔尺寸G(min)
G
重量
ZL [g]
安装螺丝
AZLS
压紧力
YJL [KN]
1
2
3
4
5
PTH-1
PTH
直线导轨用简易定位销
S45C(调制)
CZ涂层
安装螺丝
1
2.8
5
4
8
7
0.4
2.4
4.6
0
5
4
3
M2
5
0.6
字槽平头小螺丝 M2×8
1.0
PTH-2
PTH
直线导轨用简易定位销
S45C(调制)
CZ涂层
安装螺丝
2
2.8
5
4
8
7
0.4
2.4
4.6
0
5
4
3
M2
5
1.0
字槽平头小螺丝 M2×8
1.2
PTH-3
PTH
直线导轨用简易定位销
S45C(调制)
CZ涂层
安装螺丝
3
3.8
7
6
12
11
0.5
3.4
6.2
2
7
6
4
M3
6
3.0
短头内六角螺栓 M3×10
2.4
PTH-5
PTH
直线导轨用简易定位销
S45C(调制)
CZ涂层
安装螺丝
5
4.8
9
7
14
13
0.5
4.5
8.0
3
9
7
5
M4
6
6.0
短头内六角螺栓 M4×12
3.8
PTH-7
PTH
直线导轨用简易定位销
S45C(调制)
CZ涂层
安装螺丝
7
5.8
11
8
18
14
0.5
5.5
9.5
4
11
8
6
M5
8
13.0
短头内六角螺栓 M5×16
5.8
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos)
Shorttext直线导轨简易型定位销
Última alteração28.11.2025 23:37:46
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties