Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1004-S, 1004-S-Black-FB - 1004-S Profile
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1004-S, 1004-S-Black-FB - 1004-S Profile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1004-S-145
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [polegada]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1004-S-145
10
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
2°.
IX = 0.056^4 - IX = 0.046^4
0.484 in.²
35,000psi
10,200,000
145" , 242"
0.0470 lb/in
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
80/20
- 1004-S, 1004-S-Black-FB
Número de encomenda
1004-S-145
Shorttext
1004-S Profile
Última alteração
09.11.2023 07:08:27
Unidade