80/20
Inch
Profiles
15 Series
1530-UL, 1530-UL-Black-FB - 1530-UL Profile
80/20
Inch
Profiles
15 Series
1530-UL, 1530-UL-Black-FB - 1530-UL Profile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1530-UL-145
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [polegada]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1530-UL-145
15
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
2°
IX=0.320^4 - IY=1.233^4
1.354 in²
35,000psi
10,200,000
145" , 242"
.1320 lb/in.
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
80/20
- 1530-UL, 1530-UL-Black-FB
Número de encomenda
1530-UL-145
Shorttext
1530-UL Profile
Última alteração
09.11.2023 07:08:27
Unidade
Palavras-chave:
Inch
profiles
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties