Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
Tecnologia de garras
Parallel gripper
JGP-P - 2-finger parallel gripper - Universal gripper
SCHUNK
Tecnologia de garras
Parallel gripper
JGP-P - 2-finger parallel gripper - Universal gripper
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Ident.-Nr.
IDNR
Description
TYP
Weitere Produktinformationen
ONLINE
Calculation and desing tool gripping
CALC
EPLAN Data Portal
EPLAN
Stroke per jaw
HUB
Centering sleeve (included in the accessory kit)
ZHU
Optional mounting option
ADB
Protection cover (to order optional)
HUE
Weight
EIGENMASSE [kg]
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1460260
JGP-P 64-1-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.35
1460261
JGP-P 64-2-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.35
1460262
JGP-P 80-1
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
0.51
1460263
JGP-P 80-2
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
0.51
1460264
JGP-P 80-1-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.63
1460265
JGP-P 80-2-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.63
1460266
JGP-P 80-1-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.63
1460267
JGP-P 80-2-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
0.63
1460268
JGP-P 100-1
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
0.90
1460269
JGP-P 100-2
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
0.90
1460270
JGP-P 100-1-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.10
1460272
JGP-P 100-2-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.10
1460273
JGP-P 100-1-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.10
1460274
JGP-P 100-2-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.10
1460275
JGP-P 125-1
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
1.40
1460276
JGP-P 125-2
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
ohne
1.40
1460277
JGP-P 125-1-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.90
1460278
JGP-P 125-2-AS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.90
1460279
JGP-P 125-1-IS
Zur Produktseite
0.000
ohne
mit Abdeckblech
nicht moeglich
1.90
Mostrar ecrã comprimido (48 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
SCHUNK
- JGP-P
Número de encomenda
1460270
Shorttext
2-finger parallel gripper - Universal gripper
Última alteração
27.01.2025 08:19:18
Unidade
Palavras-chave:
Tecnologia
garras
Additional links
Calculation and desing tool gripping
EPLAN Data Portal
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties