Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8075-02-02

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
CH Hex Size
CH [mm]
F1 (BSP)
F1
F2 (BSP)
F2
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
B Bore (Minimum)
B [mm]
Material Spec
MATS
Plating
PT
Relevant Standards
RS
1
2
3
4
5
8075-02-02
11
1/8-28
1/8-28
19.5
19.5
6.0
Brass
Nickel
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
8075-04-04
13
1/4-19
1/4-19
23.0
23.0
8.0
Brass
Nickel
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
8075-06-06
17
3/8-19
3/8-19
27.0
27.0
11.0
Brass
Nickel
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
8075-08-08
20
1/2-14
1/2-14
31.0
31.0
18.5
Brass
Nickel
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
8075-12-12
27
3/4-14
3/4-14
34.5
34.5
20.5
Brass
Nickel
ISO 1179 /ISO 8434-6 /BS 5200
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos)
ShorttextBrass 90° Female BSP Elbow
Última alteração15.12.2025 08:59:33
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties