Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
1 SOUND
FONTES PONTUAIS DE CONTORNO
contour_ct212_rigging_system_mounted
1 SOUND
FONTES PONTUAIS DE CONTORNO
contour_ct212_rigging_system_mounted
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3JE2MTVA1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
categoria
CATEGORY
construção
CONSTRUCTION
custo
COST
elevação predefinida
DEFAULT_ELEVATION
dimensões (hxwxd)
DIMENSIONS__HXWXD_
acabamento
FINISH
fabricante
MANUFACTURER
unidade de massa
MASSUNIT
material
MATERIAL
modelo
MODEL
tipo de peça
PARTTYPE
ângulo de pivotagem 10deg
PIVOT_ANGLE_10DEG
1
3JE2MTVA1
Acessórios
Aço inoxidável 316 e alumínio estrutural
0
0
886,00mm x 525,00mm x 460,00mm
Aço inoxidável e alumínio ou revestido a pó
1 SOM
1
Zincado
Sistema de fixação de contorno CT212
normal
0
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
1 SOUND
- contour_ct212_rigging_system_mounted
Número de encomenda
3JE2MTVA1
Última alteração
09.05.2025 12:53:40
Unidade
Palavras-chave:
FONTES
contorno
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties