1 x Ethernet, USB anfitrião/escravo, porta série, i2S, SPDIF, SLIC, 24 x GPIO
AR9331, 400 MHz
Uma plataforma minúscula (22 por 60 mm) baseada no chipset QCA AR9331 com uma interface Ethernet 100 Base-T integrada e uma antena de chip cerâmico omnidirecional de 3 dBi.
2,4 GHz
21 dBm
16 MB de Flash e 64 MB de RAM DDR2
O Centipede é uma plataforma DIP baseada no SoC QCA AR9331 com um rádio 802.11N (1x1) de 2,4 GHz integrado. O seu formato minúsculo (22 x 60 mm), o RJ-45 integrado e a antena de chip omnidirecional integrada, bem como a capacidade instantânea de criação de protótipos numa placa de ensaio, permitem uma fácil integração em qualquer design de hardware com uma abordagem rápida de colocação no mercado. O Centipede está a utilizar o Linux OpenWRT. As fontes e todos os patches necessários estão disponíveis no github. Existe a possibilidade de PoE opcional, adicionando um conversor DC/DC para 5V na placa principal ou num pequeno módulo de extensão e alimentando o Centipede.