O Mango system on module (SOM) baseia-se no SoC IPQ-6010 da Qualcomm, que incorpora um poderoso processador ARM Cortex A53 quad-core com extensão NEON SIMD DSP para cada núcleo, ideal para Routers, Gateways e Access Points. É fornecido com um rádio simultâneo de banda dupla de alta potência que suporta a tecnologia WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Dois Ethernet SerDes para ligação a PHYs multi-GbE externos. Gestão de energia avançada para um baixo consumo de energia em modo de espera ativo. O SOM suporta um USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, interfaces diversas, que podem ser configuradas como pinos de E/S de uso geral e outros. O SoC possui um motor NAT de hardware e funcionalidades de segurança topo de gama, como o motor de criptografia e outras. O módulo está numa forma montável em superfície. Gama de temperaturas comerciais: 0-65°C, faixa de temperatura industrial: -40-85°C. Baseado na CPU IPQ-6010 da Qualcomm (Cypress) A versão para temperaturas industriais está disponível para aplicações que requerem um intervalo de temperatura alargado CPU ARM A53 quad-core a 1,8 GHz FPU Neon e arranque seguro Rádio simultâneo MiMo 2x2 de banda dupla Taxa de dados de 1,5+ Gbps e débito de 1,4 Gbps no ar Interfaces Ethernet de 2,5G (até 2) e 1G (até 5) 4 OFDMAs de transferência e carregamento Múltiplas opções de arranque: SPI NOR/NAND, NAND paralelo, eMMC, SD Muitas interfaces periféricas: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs