Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HYOX6B5ZF

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
antena (porta)
ANTENNA__PORT_
interfaces disponíveis
AVAILABLE_INTERFACES
CPU
CPU
descrição
DESCRIPTION
frequência
FREQUENCY
potência máxima de saída
MAX_OUTPUT_POWER
memória
MEMORY
visão geral
OVERVIEW
fonte de alimentação
POWER_SUPPLY
1
HYOX6B5ZF
Conector U.FL
USB anfitrião/escravo, porta de série, 2 x Ethernet, i2S, SLIC, SPDIF, 23 x GPIO
AR9331, 400 MHz
O Carambola 2 é um módulo Linux montável em superfície, baseado no Qualcomm AR9331 SoC, de face única e com Wi-Fi, que apresenta o menor consumo de energia do sector.
2,4 GHz
21 dB
16 MB de Flash e 64 MB de RAM DDR2
8devices Carambola2 é um membro da família de módulos sem fio Carambola e é baseado no Qualcomm AR9331 SoC. O Carambola2 é um módulo Linux montável em superfície, de face única, com Wi-Fi, que apresenta o menor consumo de energia do sector. O módulo está disponível em duas versões: Comercial, funcionando a 0-65 °C (Carambola2), Industrial, funcionando a -40-85 °C (Carambola2-I). A 8devices está a fornecer o código fonte da distribuição Linux OpenWRT com os patches necessários no repositório GitHub e é apoiada pela nossa crescente comunidade no fórum.
3,3 V, consumo de energia 0,5 W
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaHYOX6B5ZF
Última alteração26.06.2024 07:44:54
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties