Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Adexpo
Cozinha
Máquinas de café
ES457
Adexpo
Cozinha
Máquinas de café
ES457
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73O09V1F2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Altura
HEIGHT
Largura
WIDTH
Profundidade
DEPTH
Cor primária
PRIMARY_COLOR
Cor secundária
SECONDARY_COLOR
Material primário
PRIMARY_MATERIAL
Material secundário
SECONDARY_MATERIAL
Volume (em L)
VOLUME__IN_L_
1
73O09V1F2
ES457
30,0 cm
20,0 cm
40,0 cm
Preto
Cinzento
Plástico
Metal
2,0 L
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Adexpo
- ES457
Número de encomenda
73O09V1F2
Última alteração
10.02.2025 12:15:31
Unidade
Palavras-chave:
Máquinas
café
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties