Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6RUZZLD89

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
3 posição
VAR3_POSITION
feedback no final da viagem
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
à prova de falhas
FAILSAFE
alta velocidade
HI_SPEED
controlo local
LOCAL_CONTROL
acionamento manual
MANUAL_OVERRIDE
modbus
MODBUS
1
6RUZZLD89
Configurável através do SmartMenu, é possível definir o funcionamento em 3 posições. Por exemplo, pode definir abrir, fechar e uma posição intermédia. Ou pode definir 0-90-180 graus para uma válvula de 3 vias.
Todos os nossos actuadores têm feedback de abertura e fecho. Se utilizar um atuador Basic, isto é feito através de interruptores mecânicos. Se utilizar a nossa série Smart, isto é conseguido através de relés electrónicos. Note que os nossos actuadores modulantes não têm feedback de fim de curso, têm uma saída modulante, por exemplo, entrada + saída 4-20ma.
Fecha em caso de perda de potência. O supercondensador interno é carregado enquanto a alimentação é aplicada, quando removido, o condensador fechará o atuador. Falha aberta também disponível
Tempo de abertura e fecho de ação rápida disponível, como padrão, o tempo de funcionamento é tipicamente 50% inferior ao tempo de funcionamento padrão. Para as séries 10, 20 e 50Nm, está disponível 1 segundo com motor de 24VDC.
Através do nosso SmartMenu, os nossos actuadores inteligentes têm controlo local como padrão. Um menu protegido por palavra-passe permite ao utilizador abrir ou fechar o atuador através dos botões de pressão localizados no ecrã do atuador. Trata-se de um controlo manual eletrónico quando a alimentação é aplicada.
Todos os actuadores têm um comando manual como padrão. Cada atuador é fornecido com uma chave allen para ser utilizada quando a alimentação NÃO está aplicada. É necessário desligar a alimentação para utilizar o acionamento manual mecânico. Para a série Smart, existe também o comando manual de Controlo Local.
Modbus RS485/RTU e CANBus como padrão estão disponíveis para ligar o atuador a um sistema BUS. É possível ler a posição do atuador, quaisquer erros e muito mais através do protocolo de comunicação BUS. Também podemos oferecer Modbus TCP/IP a pedido. Outros protocolos a seguir.
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda6RUZZLD89
Última alteração05.07.2024 08:21:44
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties