MAS96L2EXT

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
potência absorvida (w)
ABSORBED_POWER__W_
classificação energética do forno auxiliar
AUXILIARY_OVEN_ENERGY_RATING
funções auxiliares do forno
AUXILIARY_OVEN_FUNCTIONS
tipo de grelhador de forno auxiliar
AUXILIARY_OVEN_GRILL_TYPE
tipo de forno auxiliar
AUXILIARY_OVEN_TYPE
volume do forno auxiliar
AUXILIARY_OVEN_VOLUME
tipo de queimadores e tampas
BURNERS_TYPE_AND_CAPS
grelha contínua
CONTINOUS_GRATING
zonas de cozedura
COOKING_ZONES
wok duplo
DUAL_WOK
1
MAS96L2EXT
4100 W
A+
cozer / cozer inferior / grelhador / luz do forno / espeto / cozer superior
elétrico
multifunções eléctricas
38 l
latão
sim
6
0,48 kW - 5 kW (2)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaMAS96L2EXT
Última alteração03.12.2024 11:03:57
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties