Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BJ-Gear
Engrenagens
Caixa de velocidades de ângulo reto
2 Eixos
HV3044000112
BJ-Gear
Engrenagens
Caixa de velocidades de ângulo reto
2 Eixos
HV3044000112
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HV3044000112
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Código HS
HS_CODE
Diâmetro do veio
SHAFT_DIAMETER
Número de eixos
NUMBER_OF_SHAFTS
Material
MATERIAL
Binário máximo a 1400RPM (Nm)
MAX_TORQUE_AT_1400RPM__NM_
RPM máximas (RPM)
MAX_RPM__RPM_
Rácio
RATIO
Direção
DIRECTION
Folga
BACKLASH
1
HV3044000112
HV3044000112
84834023.000000
Ø8h7
2
Alumínio
2.4
3000
R1:1
D2
Normal 15' - 30'
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
BJ-Gear
- HV3044000112
Número de encomenda
HV3044000112
Última alteração
10.11.2025 07:22:23
Unidade
Palavras-chave:
Caixa
Eixos
Engrenagens
reto
velocidades
ângulo
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties