Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A7RXQQZFW

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a espessura da placa de circuito impresso
A_PCB_THICKNESS
b furo chapeado
B_PLATED_HOLE
c furo de perfuração
C_DRILL_HOLE
material de contacto
CONTACT_MATERIAL
d revestimento de cu
D_CU_PLATING
durabilidade
DURABILITY
e superfície
E_SURFACE
ambiente
ENVIRONMENT
f anel anular
F_ANNULAR_RING
resistência de isolamento
INSULATION_RESISTANCE
material isolante
INSULATOR_MATERIAL
material
MATERIAL
1
A7RXQQZFW
min 1,44 mm
Ø 1,6 +0,09 -0,06 mm
1,75 ±0,025 mm
Liga de cobre
min. 25 µm
250 ciclos de acoplamento
Revestimento de Ni, Au, 0,05 - 0,2 µm Au sobre 2,5 - 5 µm Ni
Conformidade com RoHS
min. 0,1 mm
≥ 1010 Ω
PBT com enchimento de vidro, UL 94 V-0
Placas de circuitos impressos de Ni, Au
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaA7RXQQZFW
Última alteração26.06.2024 06:58:11
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties