Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
IDC fêmea One27 Parte nº 404-59050-61
EPT
One27 - 1,27 mm SMT
IDC fêmea One27 Parte nº 404-59050-61
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5VYK8V5T6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
folga e espaço livre
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
material de contacto
CONTACT_MATERIAL
problemas de acoplamento dos contactos em caso de choque, semi-sinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_SHOCK_OCCUR__SEMI_SINUSOIDALIEC_60512_2_5
contactar problemas de acoplamento se ocorrerem vibrações, sinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_VIBRATIONS_OCCUR__SINUSOIDALIEC_60512_2_5
resistência de contactoiec 60512-2-1
CONTACT_RESISTANCEIEC_60512_2_1
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
durabilidadeiec 60512-9-1
DURABILITYIEC_60512_9_1
ambiente
ENVIRONMENT
resistência de isolamentoiec 60512-3-1
INSULATION_RESISTANCEIEC_60512_3_1
1
5VYK8V5T6
min. 0,4 mm
Liga de cobre
≤ 1 µs
≤ 1 µs
≤ 25 mΩ Fêmea -- Macho≤ 10 mΩ IDC -- Cabo
175
Nível de desempenho 1 500 ciclos de acoplamento
Conformidade com RoHS
≥ 10 GΩ
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
EPT
- IDC fêmea One27 Parte nº 404-59050-61
Número de encomenda
5VYK8V5T6
Última alteração
26.06.2024 06:58:15
Unidade
Palavras-chave:
Fêmea
nº
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties