Fairfild
Resistências
RCAR 50
Fairfild
Resistências
RCAR 50
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MNWFXN4MK
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ajustável
ADJUSTABLE
resistência máxima
MAX_RESISTANCE
resistência mínima
MIN_RESISTANCE
não indutivo
NOT_INDUCTIVE
grau de proteção (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
potência nominal contínua (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
tensão nominal de isolamento (v) (esclarecimento sobre as definições de tensão.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
interrutor térmico
THERMAL_SWITCH
tolerância (%)
TOLERANCE____
ul
UL
peso
WEIGHT
nome
NAME
1
MNWFXN4MK
sim
33000
2.4
Não
IP00
50
1500
não
+15%
não
0.037
MNWFXN4MK
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Fairfild
- RCAR 50
Número de encomenda
MNWFXN4MK
Última alteração
04.10.2024 05:11:24
Unidade
Palavras-chave:
Resistências
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties