Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KS750FR6

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Código
CODE
Família de vendas
SALES_FAMILY
Família
FAMILY
Código da série
SERIES_CODE
Largura
WIDTH
Profundidade do produto sem pega
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Altura com rodas fechadas
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Largura do produto embalado
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Largura do produto
PRODUCT_WIDTH
Peso líquido
NET_WEIGHT
Classe climática
CLIMATIC_CLASS
Compartimentos climáticos
CLIMATIC_COMPARTMENTS
Temperatura superior min
UPPER_TEMP_MIN
1
KS750FR6
KS750FR6
KS750FR6
FRIGIDEIRA
FRIGORÍFICO FROST FREE
KS
75
635 mm
2050 mm
800 mm
749 mm
162 kg
SN/T
1
2 °C
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaKS750FR6
Última alteração24.07.2025 06:08:26
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberKS750FR6