Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4BRJ4F12C

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Tensão nominal de isolamento
RATED_INSULATION_VOLTAGE
Corrente nominal
RATED_CURRENT
Número de unidades de aperto por pólo
NUMBER_OF_CLAMPING_UNITS_PER_POLE
Tipo de ligação
CONNECTION_TYPE
Virola necessária para condutores flexíveis
FERRULE_REQUIRED_FOR_FLEXIBLE_CONDUCTORS
Comprimento de desmontagem
DISMANTLING_LENGTH
Binário de aperto do terminal
TIGHTENING_TORQUE_OF_THE_TERMINAL
Tipo de fixação da tampa
TYPE_OF_LID_FASTENING
Acessórios fornecidos
DELIVERED_ACCESSORIES
Grau de proteção IP
IP_DEGREE_OF_PROTECTION
1
2
3
4
UTLG4YCVN
tampa_dk_10xx
Ui = 690 V
In = 63 A
2
Ligação de parafuso
Não
11 mm
2 Nm
Fecho rápido de abertura e fecho por um quarto de volta, posição de bloqueio bem visível (aberto - bloqueado)
suportes externos, cinta de retenção, tampão de vedação
IP66
4BRJ4F12C
dk_1xxx
Ui = 690 V
In = 63 A
2
Ligação de parafuso
Não
11 mm
2 Nm
Fecho rápido de abertura e fecho por um quarto de volta, posição de bloqueio bem visível (aberto - bloqueado)
suportes externos, cinta de retenção, tampão de vedação
IP66
YUZDPL6D4
parte inferior_dk_10xx
Ui = 690 V
In = 63 A
2
Ligação de parafuso
Não
11 mm
2 Nm
Fecho rápido de abertura e fecho por um quarto de volta, posição de bloqueio bem visível (aberto - bloqueado)
suportes externos, cinta de retenção, tampão de vedação
IP66
C9KI87F06
bloqueio_dk_kf_06xx_dk_kf_10xx
Ui = 690 V
In = 63 A
2
Ligação de parafuso
Não
11 mm
2 Nm
Fecho rápido de abertura e fecho por um quarto de volta, posição de bloqueio bem visível (aberto - bloqueado)
suportes externos, cinta de retenção, tampão de vedação
IP66
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Número de encomenda4BRJ4F12C
Última alteração06.06.2025 06:21:22
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties