9JMCLYPWZ

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
tipo de fonte
TYPE_OF_SOURCE
número de fontes
NUMBER_OF_SOURCES
temp. de cor - fonte
COLOR_TEMP____SOURCE
reprodução de cores / SDCM
COLOR_RENDERING___SDCM
duração da vida na origem
SOURCE_LIFESPAN
potência, fluxo
POWER__FLUX
ótica, UGR
OPTIC__UGR
proteção de entrada
INGRESS_PROTECTION
classe de proteção
PROTECTION_CLASS
fonte de alimentação
POWER_SUPPLY
condutor
DRIVER
instalação
INSTALLATION
1
9JMCLYPWZ
Ray KN
Módulo LED
1
2700K
CRI90
50000h
8W 254lm
93° 111 - 20UGR 24UGR
IP20
I
230V 50/60Hz
incorporado
de superfície, de parede
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda9JMCLYPWZ
Última alteração13.02.2025 12:41:42
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties