EKMYZPAF0

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
amperes
AMPS
carga aparente
APPARENT_LOAD
código de montagem
ASSEMBLY_CODE
calcular o coeficiente de utilização
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coeficiente de utilização
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
descrição do conetor
CONNECTOR_DESCRIPTION
nota de controlo
CONTROL_NOTE
nota de construção
CONTRUCTION_NOTE
custo
COST
corte com vazios quando carregado
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevação por defeito
DEFAULT_ELEVATION
descrição
DESCRIPTION
1
2
EKMYZPAF0
0.333
0.016
D5020200
0
1
Conector para energia eléctrica
Consulte a ficha de especificações dos produtos antes de tomar decisões sobre as opções de controlo. Aplicam-se restrições.
Comprimento do aparelho 1', 2', 3' e 4' apenas, não pode ser alterado sem consultar o fabricante
0
0
4
A Lumenfacade Nano Horizontal é uma luminária LED linear de elevada eficiência com um perfil fino que facilita a sua ocultação e integração em fachadas arquitectónicas. Disponível em secções de 12 pol., 24 pol., 36 pol. ou 48 pol., a Lumenfacade Nano Horizontal pode ser configurada com um grande número de opções, incluindo: ótica para iluminação de pastagem, projectores ou lavagem de paredes; mistura de cores RGB, RGBW ou RGBA; várias opções de montagem, acabamentos e controlos. A Lumenfacade Nano Horizontal também está disponível com uma distribuição assimétrica única, proporcionando uma uniformidade e luminosidade excepcionais para paredes e sinalética.
A5TXQW87B
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
Fotometria para a luminária Lumenfacade Nano
Mostrar ecrã comprimido (2 de produtos)
Número de encomendaEKMYZPAF0
Última alteração20.06.2024 07:01:05
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties