K31BDEQSL

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
caraterísticas
FEATURES
nome
NAME
1
K31BDEQSL
Luminária estroboscópica a cores de alta potência com 13 000 lúmenes de efeito boost 8 000 lúmenes contínuos Ângulo de feixe de 12 graus Ângulo de campo de 26 graus Luz de fundo RGB Aura controlável por pixéis com 72 LEDs Formato compacto Fonte de alimentação incorporada (100-240V) Alimentação e dados IN & THRU através de cabo híbrido (sistema PDE) Compatível com P3, DMX, Art-Net & Compatível com sACN Pixel-FX integrado na retroiluminação e no feixe Suporte de acessórios frontal para barndoors e/ou lentes difusoras Conjunto de suporte amovível que também pode ser utilizado como suporte de chão Mecânica de encravamento inteligente para construir ripas, matrizes e formas criativas Compatível com a mecânica de encravamento Martin VDO Atomic Dot para matrizes mistas Classificação IP65
K31BDEQSL
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaK31BDEQSL
Última alteração03.10.2024 06:22:14
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties