F55KEEQJP

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
pode(m) interface(s)
CAN_INTERFACE_S_
dimensões
DIMENSIONS
ponte completa
FULLBRIDGE
material da caixa
HOUSING_MATERIAL
entradas (analógicas)
INPUTS__ANALOG_
entradas (total)
INPUTS__TOTAL_
classificação ip
IP_RATING
número de pinos
NUMBER_OF_PINS
tensão de funcionamento
OPERATING_VOLTAGE
saídas (total)
OUTPUTS__TOTAL_
software de programação
PROGRAMMING_SOFTWARE
corrente quiescente (12v)
QUIESCENT_CURRENT__12V_
corrente quiescente (24v)
QUIESCENT_CURRENT__24V_
gama de temperaturas
TEMPERATURE_RANGE
1
2
3
F55KEEQJP
1
95 × 65 × 35 mm
4
PA66GF30
4
4
IP53
21
9-32 V
6
Estúdio de desenvolvimento MRS
36 µA
148 µA
-40 a +85°C
31UKKL4ME
1
30 × 30 × 50 mm
1
PA66GF30
3
3
IP53
9
9-32 V
1
Estúdio de desenvolvimento MRS
800 µA
1540 µA
-40 a +85°C
NXTNDQU3K
2
30,48 × 23,5 × 25,9 mm
Nylon PA66
4
5
IP67
12
9-30 V
2
Estúdio de desenvolvimento MRS
50 µA
124 µA
-40 a 85 °C
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Número de encomendaF55KEEQJP
Última alteração09.07.2024 07:58:28
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties