Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z2M2FX0W9

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
pinça
COLLET
rpm máx.
MAX__RPM
peso líquido
NET_WEIGHT
opções
OPTIONS
diâmetro exterior
OUTER_DIAMETER
precisão do fuso
SPINDLE_ACCURACY
equipamento de série e acessórios
STANDARD_EQUIPMENT_AND_ACCESSORIES
tipo
TYPE
nome
NAME
1
Z2M2FX0W9
Grupo CHA (ø3.0, ø3.175, ø4.0 mm)
30.000 min-¹
570 g
Pinça (CHA Group high precision type AA) ø3.0, ø3.175, ø4.0 mm Porca de pinça (CHN-CTA)3.0, 3.175, 4.0 mm A pinça e a porca de pinça são vendidas separadamente. Por favor, faça corresponder o tamanho da pinça e da porca de pinça. Recomenda-se vivamente a utilização de pinças de alta precisão do tipo AA.
φ26 mm
Dentro de 1 μm
Chave inglesa (8 × 5)・(9 × 11)・(20 × 24) 1 unid. cada
Fuso
Z2M2FX0W9
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaZ2M2FX0W9
Última alteração20.08.2024 12:26:09
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties