Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

88QS5PG2S

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
pinça
COLLET
potência máxima
MAX__POWER
rpm máx.
MAX__RPM
opções
OPTIONS
diâmetro exterior
OUTER_DIAMETER
precisão do fuso
SPINDLE_ACCURACY
acessórios standard
STANDARD_ACCESSORIES
tipo
TYPE
peso
WEIGHT
1
88QS5PG2S
Grupo CHK (ø0,5-ø6,35 mm)
350 W
60.000 min-1
Pinça (Grupo CHK) ø0,5-ø6,35 mm A pinça é vendida em separado. Cabo do motor Comprimento do cabo do motor 3M (1778), 4M (1768), 6M (1767), 8M (1766) É necessário um cabo do motor do tipo comum. Arbor de serra de metal (KCH-03) ød (I.D.) × sob ø30 mm (O.D.) Arbor de rebolo (AGM-03) I.D. do rebolo ø5.0 mm Flange de rebolo (EGF-19) para rebolo I.D. ø19.05 × O.D. ø40 × 7 mm
φ30 mm
Dentro de 1 μm
Porca de pinça (K-265) Chave (12 × 14) 2 unid.
Eixo do motor
565 g
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda88QS5PG2S
Última alteração20.08.2024 12:26:09
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties