Polylux
Autotransformadores reversíveis
AUTX
AUTX100
Polylux
Autotransformadores reversíveis
AUTX
AUTX100
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L00JO49QB
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
grupo de ligação
CONNECTION_GROUP
arrefecimento
COOLING
dimensões (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frequência
FREQUENCY
tensão de entrada
INPUT_VOLTAGE
isolamento
INSULATION
tensão de saída
OUTPUT_VOLTAGE
grau de proteção
PROTECTION_DEGREE
classificação
RATING
aumento da temperatura
TEMPERATURE_RISE
tensão de ensaio
TEST_VOLTAGE
peso
WEIGHT
enrolamentos
WINDINGS
1
L00JO49QB
45 ºC
YN0
AN
640x325x500x159x426 mm 11Ø
50/60 Hz
400 V
Classe H - 180ºC
230 V
IP-00
100 kVA
Classe H
3 kV (1 min, 50 Hz)
199 kg
Classe HC - 200 ºC
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Polylux
- AUTX100
Número de encomenda
L00JO49QB
Última alteração
08.04.2024 08:49:43
Unidade
Palavras-chave:
reversíveis
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties