Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
Transformadores de segurança
PBPC
PC400
Polylux
Transformadores de segurança
PBPC
PC400
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U86VE6XQD
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
arrefecimento
COOLING
dimensões (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frequência
FREQUENCY
tensão de entrada
INPUT_VOLTAGE
isolamento
INSULATION
montagem
MOUNTING
tensão de saída
OUTPUT_VOLTAGE
grau de proteção
PROTECTION_DEGREE
classificação
RATING
aumento da temperatura
TEMPERATURE_RISE
tensão de ensaio
TEST_VOLTAGE
peso
WEIGHT
enrolamentos
WINDINGS
1
U86VE6XQD
45 ºC
ANAN
118x138x132x122x88 mm 5Ø
50/60 Hz
230/400/460 V
Classe B - 130ºC
Parafusos
24/48 V
IP-20
400 VA
Classe B
4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terra - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terra
4,8 kg
Classe HC - 200 ºC
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Polylux
- PC400
Número de encomenda
U86VE6XQD
Última alteração
08.04.2024 08:49:45
Unidade
Palavras-chave:
Transformadores
segurança
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties