OSIO4OPR0

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes pormenores cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fixação
FIXING_SYSTEM
vidro 6 mm
GLASS_6_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
mecanismo de subida e descida
UP_AND_DOWN_MECHANISM
nome
NAME
1
OSIO4OPR0
Esta divisória de duche pode ser montada na base de duche ou diretamente no chão.
garante a estanquicidade do habitáculo.
Sistema de fixação à parede com perfis que permitem nivelar a curvatura da parede.
Vidro de segurança, temperado com espessura de 6 mm, compatível com a norma PNEN 121501.
resistente às variações de temperatura e humidade.
Evita a danificação da junta de vedação e garante um funcionamento silencioso e sem problemas.
OSIO4OPR0
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaOSIO4OPR0
Última alteração23.12.2024 11:04:02
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties