Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VWTLAS4JO

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes pormenores cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fixação
FIXING_SYSTEM
encaixe de descarga
FLUSH_FITTING
vidro 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montagem sem base de duche
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
mecanismo de subida e descida
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
VWTLAS4JO
Esta divisória de duche pode ser montada na base de duche ou diretamente no chão.
garante a estanquicidade do habitáculo.
Sistema inovador de fixação à parede através de dobradiças basculantes com a possibilidade de nivelar a curvatura da parede.
As dobradiças são embutidas no vidro - uma superfície plana facilita o processo de limpeza da cabina de duche.
Vidro de segurança, temperado com espessura de 8 mm, compatível com a norma PNEN 121501.
resistente às variações de temperatura e humidade.
Por norma, todos os componentes necessários para a montagem de divisórias de duche são adicionados ao produto, sempre que se trate de divisórias com ou sem soleira. Todas as instruções necessárias podem ser encontradas no manual de montagem.
Evita a danificação da junta de vedação e garante um funcionamento silencioso e sem problemas.
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaVWTLAS4JO
Última alteração23.12.2024 11:04:03
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties