Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YK4BURQXS

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
elegantes pormenores cromados
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema de fixação
FIXING_SYSTEM
vidro 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montagem sem base de duche
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
deslizador
SLIDER
porta basculante
TILTING_DOOR
1
YK4BURQXS
Esta divisória de duche pode ser montada na base de duche ou diretamente no chão.
garante a estanquicidade do habitáculo.
Sistema de fixação à parede com perfis que permitem nivelar a curvatura da parede.
Vidro de segurança, temperado com espessura de 8 mm, compatível com a norma PNEN 121501.
resistente às variações de temperatura e humidade.
Por norma, todos os componentes necessários para a montagem de divisórias de duche são adicionados ao produto, sempre que se trate de divisórias com ou sem soleira. Todas as instruções necessárias podem ser encontradas no manual de montagem.
O cursor subtil garante a abertura silenciosa da porta.
É possível desbloquear e inclinar a porta para limpar a cabina.
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaYK4BURQXS
Última alteração23.12.2024 11:04:04
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties