AOPFC2FD7

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
juntas de elastómero
ELASTOMER_SEALS
sistema de fixação
FIXING_SYSTEM
rolo de furo
FURO_ROLLER
vidro 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnética
MAGNETIC_STRIP
montagem sem base de duche
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
punho estabilizador
STABILIZING_GRIP
nome
NAME
1
AOPFC2FD7
resistente às variações de temperatura e humidade.
Sistema de fixação à parede com perfis que permitem nivelar a curvatura da parede.
Os rolos estão embutidos no vidro - uma superfície plana facilita o processo de limpeza da cabina de duche.
Vidro de segurança, temperado com espessura de 8 mm, compatível com a norma PNEN 121501.
garante a estanquicidade do habitáculo.
Esta divisória de duche pode ser montada na base de duche ou diretamente no chão.
Um punho estabilizador com um sistema inovador de abrandamento da porta.
AOPFC2FD7
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaAOPFC2FD7
Última alteração23.12.2024 11:04:04
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties