ASN28-130

Expand Table
PT
1/5
Long description
INFO1
Guia
GUI
Tamanho
DIM
Catálogo
INFO
Comprimento
L [mm]
CORRER
H [mm]
NOTE
M [mm]
N [mm]
N° furos
NN
1
2
3
4
5
A ASN é uma corrediça telescópica em aço com extensão parcial, composta por uma corrediça e uma corrediça. A secção simples e compacta é combinada com caraterísticas técnicas de topo de gama, tais como carris temperados e retificados, para uma elevada capacidade de carga e rigidez. A montagem da calha na estrutura cria um sistema altamente rígido.
ASN
22
Catálogo
130
76.0
A alteração do curso faz com que as capacidades de carga do catálogo deixem de ser válidas. Por favor, contacte a Rollon.
25
80
2
A ASN é uma corrediça telescópica em aço com extensão parcial, composta por uma corrediça e uma corrediça. A secção simples e compacta é combinada com caraterísticas técnicas de topo de gama, tais como carris temperados e retificados, para uma elevada capacidade de carga e rigidez. A montagem da calha na estrutura cria um sistema altamente rígido.
ASN
28
Catálogo
130
74.0
A alteração do curso faz com que as capacidades de carga do catálogo deixem de ser válidas. Por favor, contacte a Rollon.
25
80
2
A ASN é uma corrediça telescópica em aço com extensão parcial, composta por uma corrediça e uma corrediça. A secção simples e compacta é combinada com caraterísticas técnicas de topo de gama, tais como carris temperados e retificados, para uma elevada capacidade de carga e rigidez. A montagem da calha na estrutura cria um sistema altamente rígido.
ASN
35
Catálogo
210
127.0
A alteração do curso faz com que as capacidades de carga do catálogo deixem de ser válidas. Por favor, contacte a Rollon.
25
80
3
A ASN é uma corrediça telescópica em aço com extensão parcial, composta por uma corrediça e uma corrediça. A secção simples e compacta é combinada com caraterísticas técnicas de topo de gama, tais como carris temperados e retificados, para uma elevada capacidade de carga e rigidez. A montagem da calha na estrutura cria um sistema altamente rígido.
ASN
43
Catálogo
210
123.0
A alteração do curso faz com que as capacidades de carga do catálogo deixem de ser válidas. Por favor, contacte a Rollon.
25
80
3
A ASN é uma corrediça telescópica em aço com extensão parcial, composta por uma corrediça e uma corrediça. A secção simples e compacta é combinada com caraterísticas técnicas de topo de gama, tais como carris temperados e retificados, para uma elevada capacidade de carga e rigidez. A montagem da calha na estrutura cria um sistema altamente rígido.
ASN
63
Catálogo
610
333.0
A alteração do curso faz com que as capacidades de carga do catálogo deixem de ser válidas. Por favor, contacte a Rollon.
25
80
8
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos configuráveis)
ShorttextCorrediça telescópica em aço, extensão parcial 50%, calhas endurecidas, cargas elevadas (carga máx. 88494 N, comprimento máx. fechado 1970 mm)
Última alteração05.02.2025 17:04:36
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties