Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TOHATSU
ganter
GN 606
GN 606 A - Ball point screws, Type A, full ball
TOHATSU
ganter
GN 606
GN 606 A - Ball point screws, Type A, full ball
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ball point screw GN 606-M6-40-A
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
Thread/screw thread
D1
Nominal length
L1 [mm]
D2 [mm]
D4 [mm]
~
L2 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
SW [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
GN 606-M4-25-A
M4
25
2.5
7.0
0.8
2.1
4
3
0.003
73181568
YES
Product details
GN 606-M5-12-A
M5
12
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.003
73181568
YES
Product details
GN 606-M5-16-A
M5
16
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.003
73181568
YES
Product details
GN 606-M5-20-A
M5
20
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.004
73181568
YES
Product details
GN 606-M5-25-A
M5
25
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.004
73181568
YES
Product details
GN 606-M5-30-A
M5
30
3.0
8.5
1.0
2.4
5
4
0.005
73181568
YES
Product details
GN 606-M6-16-A
M6
16
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.006
73181568
YES
Product details
GN 606-M6-20-A
M6
20
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.007
73181568
YES
Product details
GN 606-M6-25-A
M6
25
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.008
73181568
YES
Product details
GN 606-M6-30-A
M6
30
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.008
73181568
YES
Product details
GN 606-M6-40-A
M6
40
4.0
10.0
1.3
3.0
6
5
0.011
73181568
YES
Product details
GN 606-M8-20-A
M8
20
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.014
73181568
YES
Product details
GN 606-M8-30-A
M8
30
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.015
73181568
YES
Product details
GN 606-M8-35-A
M8
35
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.019
73181568
YES
Product details
GN 606-M8-40-A
M8
40
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.019
73181568
YES
Product details
GN 606-M8-50-A
M8
50
5.5
13.0
1.8
3.5
8
6
0.025
73181568
YES
Product details
GN 606-M10-25-A
M10
25
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.026
73181568
YES
Product details
GN 606-M10-30-A
M10
30
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.026
73181568
YES
Product details
GN 606-M10-40-A
M10
40
7.0
16.0
2.3
4.5
10
8
0.034
73181568
YES
Product details
Mostrar ecrã comprimido (31 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
TOHATSU
- GN 606 A
Número de encomenda
GN 606-M6-40-A
Shorttext
Ball point screws, Type A, full ball
Última alteração
24.06.2024 10:20:38
Unidade
Palavras-chave:
Ball point
Type
full ball
screws
Classificações
By Functionality
BYFUNC_CONNECTING Connecting
BYFUNC_SCREWING Screwing
By Categories
Actuating_Elements Elementos de actuação.
Assembling_Equipment Montagem de equipamentos
Automation Automação
Automotive Automóvel
Automotive_Engineering Engenharia automotiva
Ball Ball
Bearing Rolamento
Bushing Bucha
Caster Rodízio
Clamping_Technology A tecnologia de aperto.
Cog_Wheel Roda de engrenagem
Cogging Cogging
Control_Unit Unidade de controle
Die_Set Die Set
Drilling_Tool Ferramenta de perfuração.
Drive_Shaft Drive Shaft
Fastening Fixação
Fitting Montagem
Fixture_System Sistema de fixação
Flange Flange
Gear Artes
Gear_Belt Artes Belt
Hinge Dobradiça
Linear_Technology Linear Technology
Machining_Unit Unidade de usinagem.
Magnet Íman
Metal_Fitting Ajuste de metal
Mold_Construction Molde construção
Nozzle Bico
Operational_Safety Segurança operacional
Pneumatics Pneumática
Positioning_System Sistema de posicionamento.
Rolling_Bearing Rolando Bearing
Screwing_Tool Enroscando Tool
Shock_Absorber Shock Absorber
Thread_Insert Inserção de thread.
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-03 Parafuso escareado
ECLASS 10.1
23-11-01-13 Parafuso, superfície não lisa, exterior
ECLASS 10.0.1
23-11-01-13 Parafuso, superfície não lisa, exterior
ECLASS 9.1
23-11-01-13 Parafuso, superfície não lisa, exterior
ECLASS 9.0
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 8.1
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 8.0
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 7.1
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 7.0
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 6.2
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 6.1
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 6.0
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ECLASS 5.1
23-11-01-13 Screw, not flatly surface-mounted, outer drive
ETIM 10.0
EC002385 Wood/timber screw