AA430MLSC-1-200

Expand Table
PT
1/5
Parte de Vendas
PN
Tipo do Material
MAT
Tamanho da conexão de entrada
IC [polegada]
Conexão de saída
OC [polegada]
Tipo da conexão de entrada
ICG
Tipo de rosca da conexão de entrada
ICTT
Tipo da conexão de saída
OCG
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
OCTT
Tamanho do tubo
PS [polegada]
Tamanho da malha da tela
MS
Pressão mínima
MINP [psi]
Pressão Máxima
MAXP [psi]
Abertura da malha da tela
MO [polegada]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AA430MLSC-3/4-PP-30
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
3/4
3/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
110
0.0213
AA430MLSC-3/4-PP-50
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
3/4
3/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
110
0.011
AA430MLSC-3/4-PP-80
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
3/4
3/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
110
0.007
AA430MLSC-3/4-PP-100
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
3/4
3/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
110
0.0055
AA430MLSC-3/4-PP-200
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
3/4
3/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
200
-
110
0.0029
AA430MLSC-1-16
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
75
0.045
AA430MLSC-1-30
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
75
0.0213
AA430MLSC-1-50
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
75
0.011
AA430MLSC-1-80
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
75
0.007
AA430MLSC-1-100
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
75
0.0055
AA430MLSC-1-200
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1
1
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
200
-
75
0.0029
AA430MLSC-1-1/4-16
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
75
0.045
AA430MLSC-1-1/4-30
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
75
0.0213
AA430MLSC-1-1/4-50
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
75
0.011
AA430MLSC-1-1/4-80
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
75
0.007
AA430MLSC-1-1/4-100
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
75
0.0055
AA430MLSC-1-1/4-200
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
120
-
75
0.0046
AA430MLSC-1-1/2-16
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
75
0.045
AA430MLSC-1-1/2-30
Cabeça de polipropileno/nylon bowl
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
75
0.0213
Mostrar ecrã comprimido (24 de produtos)
Número de encomendaAA430MLSC-1-200
ShorttextFiltro
Última alteração22.08.2025 06:36:49
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties