Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Clamping knobs
BT.
BT.SST-fp
BT-SST-FP - Fluted grip knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
BT.
BT.SST-fp
BT-SST-FP - Fluted grip knobs
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fluted grip knob BT.20-SST-FP-M5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Code
PARTNUMBER
Description
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
d3
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
h
DIM08 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
Product details
INFOEG
1
2
3
106530
BT.20-SST-FP-M5
20
M5
16
11.5
11
6
6
12
7
Product details
106631
BT.25-SST-FP-M6
25
M6
19
16.0
15
7
8
14
9
Product details
106731
BT.32-SST-FP-M8
32
M8
22
17.0
21
10
9
16
15
Product details
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- BT-SST-FP
Número de encomenda
106530
Shorttext
Fluted grip knobs
Última alteração
03.02.2025 06:45:51
Unidade
Palavras-chave:
Clamping knobs
Fluted grip
knobs
Classificações
By Functionality
BYFUNC_FASTENING Fastening
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_CONTROLING Controling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-02 Manopla