Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESF
ESF - filtro para vácuo
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESF
ESF - filtro para vácuo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191202 ESF-3
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
D1 [mm]
Gewinde
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
191202
ESF-3
25.000
M4
7.800
10.500
4.500
3.000
0.009
4052568079185
Yes
Yes
7439-92-1
17c6562e-c284-49a6-a1b0-4e46ba5d1ac8
05.03.2025
191203
ESF-4A
25.000
M6
8.800
10.500
5.500
4.000
0.019
4052568079192
Yes
Yes
7439-92-1
17c6562e-c284-49a6-a1b0-4e46ba5d1ac8
05.03.2025
191204
ESF-4B
40.000
M6
8.800
14.000
5.500
4.000
0.019
4052568150525
Yes
Yes
7439-92-1
17c6562e-c284-49a6-a1b0-4e46ba5d1ac8
05.03.2025
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- ESF
Número de encomenda
191202
Shorttext
filtro para vácuo
Última alteração
02.05.2025 09:04:04
Unidade
Palavras-chave:
Produtos
filtro
vácuo
Classificações
By Functionality
BYFUNC_FILTERING Filtering
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-06-04-01 Filtro de sucção de ar (pneumáticos)
Nome do fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-38-06 Filtro de sucção de ar (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-38-06 Filtro de sucção de ar (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-38-06 Vacuum filter (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-38-06 Air suction filter (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-38-06 Air suction filter (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-38-06 Air suction filter (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-38-06 06