Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESS
ESS-...-S - Geradora de vácuo
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESS
ESS-...-S - Geradora de vácuo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189286 ESS-10-SS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
D1 [mm]
D [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
M
SW [mm]
A [mm]
B [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
189310
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
16.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.02200
4052568042233
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189315
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
20.600
4.500
M10x1.5
14.000
0.000
0.000
0.04900
4052568042271
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189319
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
23.000
9.400
M10x1.5
14.000
0.000
14.000
0.13300
4052568078676
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189323
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
25.000
8.400
M10x1.5
14.000
0.000
15.000
0.22200
4052568078706
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189327
ESS-150
150.000
10.000
105.000
115.000
45.000
13.000
M20x2
27.000
0.000
15.000
0.71900
4052568149840
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189331
ESS-200
200.000
10.000
105.000
160.000
50.000
13.000
M20x2
27.000
0.000
15.000
1.19800
4052568149888
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189266
ESS-2
2.000
0.600
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
4052568041830
Yes
No
-
-
-
189271
ESS-4
4.000
1.200
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
4052568041885
Yes
No
-
-
-
189276
ESS-6
6.000
2.000
6.000
0.000
7.000
0.000
-
0.000
3.000
0.000
0.00020
4052568041939
Yes
No
-
-
-
189281
ESS-8
8.000
2.000
6.000
0.000
5.500
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.00020
4052568041984
Yes
No
-
-
-
189286
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
8.000
3.000
M4x0.7
0.000
3.100
0.000
0.00150
4052568042035
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189291
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
9.000
3.000
M4x0.7
0.000
0.000
0.000
0.00190
4052568042080
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189296
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
11.600
2.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00640
4052568042127
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189301
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
12.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00900
4052568042165
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189306
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
15.600
2.700
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.01630
4052568042202
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189311
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
16.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.02200
4052568042240
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189316
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
20.600
4.500
M10x1.5
14.000
0.000
0.000
0.04900
4052568042288
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189320
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
23.000
9.400
M10x1.5
14.000
0.000
14.000
0.13300
4052568078683
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
189324
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
25.000
8.400
M10x1.5
14.000
0.000
15.000
0.22200
4052568078713
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
05.03.2025
Mostrar ecrã comprimido (70 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- ESS-...-S
Número de encomenda
189286
Shorttext
Geradora de vácuo
Última alteração
17.07.2025 08:34:46
Unidade
Palavras-chave:
Geradora
Produtos
vácuo
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-02-05-01 Calço
Nome do fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-38-08 Calço
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-38-08 Calço
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-38-08 08