OTPG6QGFY

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
construção
CONSTRUCTION
descrição
DESCRIPTION
dimensões
DIMENSIONS
e-steps
E_STEPS
peso
WEIGHT
nome
NAME
1
OTPG6QGFY
Corpo em Al, engrenagens de acionamento em SS, saída Ti M6x1
A extrusora ExoSlide é uma extrusora de impressora 3D universal, leve e de funcionamento suave. Extrude suavemente, com um design único que proporciona uma força uniforme no filamento com engrenagens sem-fim de eixo duplo de malha constante. Elimina a ondulação nalgumas impressões causada por engrenagens irregulares de outras extrusoras de transmissão dupla. Mantenha a massa em movimento ao mínimo com um peso reduzido de apenas 208 gramas, que também inclui o motor Nema 14, a ventoinha 3010 e o adaptador de saída M6x1. Tem opções de hotend, com o adaptador de saída M6x1 de titânio universal incluído, ou monta um hotend Revo com o nosso adaptador incluído. Monte facilmente, com montagem direta nos ExoSlides com dois parafusos M4x12, ou utilize na sua própria aplicação com os 4x orifícios de folga M3 virados para a frente. Acabou-se a montagem de extrusoras pela parte de trás com parafusos de difícil acesso! O kit da extrusora ExoSlide inclui Extrusora com motor LDO Nema 14 Adaptador de PTFE de entrada SS Quebra-cabeças de titânio com rosca M6x1 Bloco adaptador E3D Revo 3010 Ventilador Cabo de extensão de passo com recetáculo PHR6 Pasta térmica para quebra-cabeças Parafusos M4x12 para montagem no carro ExoSlide Parafusos M2,5x5 para adaptador Revo Parafusos M3x16 para ventilador Virolas de crimpagem para ventilador
77 x 49 x 47 mm (com motor e ventilador)
480
208 gramas (com motor e ventilador)
OTPG6QGFY
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaOTPG6QGFY
Última alteração04.07.2024 05:54:37
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties