Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HORIZONTAL-Rack-HOR.4E.1R.1S

Expand Table
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Model-Typ
MODELTYP
Model Beschreibung
DESCSHORT
Beschreibung
DESCLONG
Typ Nr.
ORDNO
Ausführung
DES
Detaillierungsgrad
LODLEVEL
Länge
L [mm]
Tiefe
T [mm]
Produktart
REP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.4E.1R.1S
4 Etagen, 1 Reihe, 1 Sektion
400
max. 1200
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.4E.1R.2S
4 Etagen, 1 Reihe, 2 Sektionen
400
max. 2400
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.4E.1R.3S
4 Etagen, 1 Reihe, 3 Sektionen
400
max. 3600
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.6E.1R.1S
6 Etagen, 1 Reihe, 1 Sektion
400
max. 1200
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.6E.1R.2S
6 Etagen, 1 Reihe, 2 Sektionen
400
max. 2400
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.6E.1R.3S
6 Etagen, 1 Reihe, 3 Sektionen
400
max. 3600
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.8E.1R.1S
8 Etagen, 1 Reihe, 1 Sektion
400
max. 1200
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.8E.1R.2S
8 Etagen, 1 Reihe, 2 Sektionen
400
max. 2400
max. 1000
Gestell
HORIZONTAL-Racks
HORIZONTAL-Rack Batteriegestell
Schraubbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzV, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, verschlossene Batterien
HOR.8E.1R.3S
8 Etagen, 1 Reihe, 3 Sektionen
400
max. 3600
max. 1000
Gestell
Mostrar ecrã comprimido (9 de produtos configuráveis)
Número de encomendaHOR.4E.1R.1S
Última alteração12.12.2023 07:46:44
Unidade

Classificações

By Categories

Architecture Arquitetura
Building_Service Serviço de construção
Profile_System Sistema de perfil
Factory_Equipment Fábrica de equipamentos
Electrical_Engineering Engenharia elétrica

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberHOR.4E.1R.1S
Type CodeHOR.4E.1R.1S
Add at least 2 products with