Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0567.03002057

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
height
H [mm]
thread
G [mm]
height
L [mm]
Coad raiting
BELASTUNG [N]
Spring stiffness
FEDERSTK
Approx. weight
GEW [kg]
Technical Information
INFO
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
K0567.01001057
10
8
10
M4
13
37
31
0.0033
Info
Infotext
Yes
4059245177080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.01501557
15
12
15
M4
13
135
71
0.0062
Info
Infotext
Yes
4059245177097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.02001557
20
14
15
M6
18
283
177
0.0155
Info
Infotext
Yes
4059245177103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.03002057
30
22
20
M8
23
763
212
0.0496
Info
Infotext
Yes
4059245177110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.04003057
40
33
30
M8
23
1111
202
0.0893
Info
Infotext
Yes
4059245177127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.04004857
40
20
48
M8
23
626
101
0.0916
Info
Infotext
Yes
4059245177134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.05003057
50
40
30
M10
28
1229
351
0.1468
Info
Infotext
Yes
4059245177141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0567.07504057
75
50
40
M12
37
2330
466
0.3695
Info
Infotext
Yes
4059245177158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Mostrar ecrã comprimido (8 de produtos)
Número de encomendaK0567.03002057
ShorttextRubber buffers type AT tapered
Última alteração14.03.2025 12:19:00
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_DAMPING Damping

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-18-90-90 Abafador de vibração (outros, não classificado)

ETIM 10.0

EC011696 Vibration damper