Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1931.03002260

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical Information
INFO
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
K1931.02601560
Elastomer Naturkautschuk
26
4
12
15
9
0.0062
Infotext
Info
Yes
4059245704446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1931.03002260
Elastomer Naturkautschuk
30
7
11
21
5
0.0149
Infotext
Info
Yes
4059245704453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1931.03503060
Elastomer Naturkautschuk
35
8
17
30
10
0.0308
Infotext
Info
Yes
4059245704460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1931.04003560
Elastomer Naturkautschuk
40
7
20
35
8
0.0454
Infotext
Info
Yes
4059245704477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Número de encomendaK1931.03002260
ShorttextRubber impact buffers Type TP door buffer
Última alteração03.06.2025 19:03:33
Unidade