Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2247.20150

Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
thread
D [mm]
diameter
D1 [mm]
H max.
H [mm]
distance
L [mm]
width across flats
SW1 [mm]
width across flats
SW2 [mm]
Max. tightening torque
ANZDMSW1 [Nm]
Max. tightening torque
ANZDMSW2 [Nm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K2247.12150
Edelstahl
M12X1,5
3
25.0
5
14
14
3.5
3.5
0.0121
Infotext
Yes
4059245985296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2247.16150
Edelstahl
M16X1,5
5
30.0
5
17
17
3.5
3.5
0.0170
Infotext
Yes
4059245985302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2247.20150
Edelstahl
M20X1,5
9
33.5
6
22
22
3.5
3.5
0.0313
Infotext
Yes
4059245985319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2247.25150
Edelstahl
M25X1,5
11
36.5
7
27
27
6.7
6.7
0.0437
Infotext
Yes
4059245985326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2247.32150
Edelstahl
M32X1,5
14
38.0
8
34
34
12.0
12.0
0.0698
Infotext
Yes
4059245985333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2247.40150
Edelstahl
M40X1,5
19
41.0
8
43
43
13.5
13.5
0.1183
Infotext
Yes
4059245985340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Mostrar ecrã comprimido (6 de produtos configuráveis)
Número de encomendaK2247.20150
ShorttextCable glands stainless steel
Última alteração02.08.2025 22:00:58
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties