Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HepcoMotion
SL2 Stainless Steel Linear Motion System
SL2 - Configurator
HepcoMotion
SL2 Stainless Steel Linear Motion System
SL2 - Configurator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 x CPSSMS1250LBNS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Preview
PREVIEW
Slide Validation
VAL
Carriage Only
CO
Carriages per Slide
CAR
Assembly type
AST
Slide Designation
SD
Slide Size
SS [mm]
Bearing Size for CAD model only
BS [mm]
Carriage Type
CT
Carriage Length
L [mm]
Lubricator
LC
Bearing Type
BT
Double Edge Slide Type
DST
Nominal Slide Length
SL [mm]
Fixing Hole Style
HS
Left Hand End Hole Spacing
C [mm]
1
1 x CPSSMS1250LBNS
Refer to HepcoMotion
Yes
1
Carriage Plate Only
SS MS
12
13
Short
50
Lubricator
Twin
-
0
-
0.0
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
HepcoMotion
- SL2
Shorttext
Configurator
Última alteração
14.11.2025 07:43:36
Unidade
Palavras-chave:
Configurator
Motion System
Stainless Steel Linear
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties