Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN2560-25-76 XL=0

Expand Table
PT
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
prestress length
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(b)
B [mm]
(h)
H [mm]
Price (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.No.
ARTNR
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
PDF
20.0
127
0.00
10.0
34.1
25.4
866
31.8
1084
38.1
1299
4.0
3.30
75475
PDF
20.0
139
0.00
10.0
31.0
28.0
868
35.0
1085
42.0
1302
4.0
3.30
136286
PDF
20.0
152
0.00
10.0
28.2
30.4
857
38.0
1072
45.6
1286
4.0
3.30
75476
PDF
20.0
305
0.00
10.0
15.0
61.0
915
76.3
1145
91.5
1373
4.0
3.30
75477
PDF
25.0
25
0.00
12.5
375.0
5.0
1875
6.3
2363
7.5
2813
5.5
4.20
182358
PDF
25.0
32
0.00
12.5
297.0
6.4
1901
8.0
2376
9.6
2851
5.5
4.20
182359
PDF
25.0
38
0.00
12.5
219.0
7.6
1664
9.5
2081
11.4
2497
5.5
4.20
182360
PDF
25.0
44
0.00
12.5
187.0
8.8
1646
11.0
2057
13.2
2468
5.5
4.20
182361
PDF
25.0
51
0.00
12.5
156.0
10.2
1591
12.8
1997
15.3
2387
5.5
4.20
182362
PDF
25.0
64
0.00
12.5
123.0
12.8
1574
16.0
1968
19.2
2362
5.5
4.20
182363
PDF
25.0
76
0.00
12.5
99.0
15.2
1505
19.0
1881
22.8
2257
5.5
4.20
182364
PDF
25.0
89
0.00
12.5
84.0
17.8
1495
22.3
1873
26.7
2243
5.5
4.20
182365
PDF
25.0
102
0.00
12.5
73.0
20.4
1489
25.5
1862
30.6
2234
5.5
4.20
182366
PDF
25.0
115
0.00
12.5
65.0
23.0
1495
28.8
1872
34.5
2243
5.5
4.20
182367
PDF
25.0
127
0.00
12.5
57.7
25.4
1466
31.8
1835
38.1
2198
5.5
4.20
182368
PDF
25.0
139
0.00
12.5
52.7
28.0
1476
35.0
1845
42.0
2213
5.5
4.20
136287
PDF
25.0
152
0.00
12.5
47.8
30.4
1453
38.0
1816
45.6
2180
5.5
4.20
182369
PDF
25.0
178
0.00
12.5
41.0
35.6
1460
44.5
1825
53.4
2189
5.5
4.20
182370
PDF
25.0
203
0.00
12.5
35.8
40.6
1453
50.8
1819
60.9
2180
5.5
4.20
182371
Mostrar ecrã comprimido (97 de produtos configuráveis)
Número de encomendaSN2560-25-76 XL=0
ShorttextMola de compressão (DIN ISO 10243)
Última alteração14.11.2025 12:12:55
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

21-13-06-01 Sist. de compres. de jato (peças person. de ferramentas, ferramentas e estampa)

Standards

ISO-1x-10x-ISO 10243 ISO 10243