Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WV0RF7E4X

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Série
SERIES
Remover Descontinuado
REMOVE_DISCONTINUED
Tipo de definição
SETTING_TYPE
Detalhe do tipo de definição
SETTING_TYPE_DETAIL
Tipo de ecrã
DISPLAY_TYPE
Exibir detalhes
DISPLAY_DETAIL
Caraterísticas
FEATURES
Fonte de luz
LIGHT_SOURCE
Tipo de amplificador
AMPLIFIER_TYPE
Tipo de saída
OUTPUT_TYPE
Detalhes da saída
OUTPUT_DETAILS
Tipo de ligação
CONNECTION_TYPE
1
WV0RF7E4X
V2RF_Conexão
V2RF
Modelo atual
Ajuste manual
Potenciómetro de 8 voltas
Indicadores LED
Saída e estabilidade
Potenciómetro de 8 voltas com indicador mecânico a um preço muito competitivo que resolverá a maioria das aplicações de deteção de fibra ótica que requerem um amplificador autónomo.
LED vermelho
Sozinho
NPN
1 cada NPN
Desconexão rápida
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaWV0RF7E4X
Última alteração24.01.2025 15:01:00
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties