Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YT353100

Expand Table
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Ecrã
ARDTEEL_ANZEIGE
Execução da função de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Versão de saída analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
1
2
YT353100
Transmissor, sensor de temperatura, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 dígitos, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, conetor M12, IP65, PA 6.6 (plástico), LED
O YT353100 é um sensor de temperatura altamente desenvolvido do grupo de amplificadores de comutação que foi especialmente concebido para os requisitos da indústria de automação. Este sensor de temperatura inteligente oferece uma vasta gama de funções e opções técnicas que são particularmente importantes para os profissionais da indústria e do comércio. Os excelentes dados técnicos do YT353100 incluem a gama de indicação de temperatura, que se estende de -40 a 300 °C. Isto torna o sensor extremamente versátil. Isto torna o sensor extremamente versátil, uma vez que pode medir de forma fiável tanto temperaturas extremamente baixas como altas. A gama de medição de temperatura é idêntica à gama de visualização e assegura um registo preciso dos dados de temperatura. O YT353100 pode ser operado numa gama de temperaturas ambiente de -20 a 80 °C, o que facilita a sua utilização em vários ambientes industriais e sob diferentes condições climáticas. A ligação ao sistema elétrico é feita através de um conetor M12 robusto, que permite uma integração simples e segura nos sistemas existentes. Em termos de dimensões, a largura do sensor é de 40 mm, a altura é de 118 mm e o comprimento também é de 40 mm. Estas dimensões compactas permitem uma instalação flexível em espaços reduzidos e um manuseamento fácil. Além disso, o YT353100 tem uma classificação de proteção IP65, o que significa que é à prova de poeira e também protegido contra jactos de água de qualquer direção. Isto torna-o ideal para utilização em ambientes industriais agressivos. O sensor pode ser operado com uma tensão de funcionamento de 12 a 32 V DC, o que o torna compatível com muitos sistemas. A função de comutação também é notável, uma vez que o YT353100 pode funcionar tanto como um contacto normalmente fechado como normalmente aberto. Isto oferece uma flexibilidade adicional na aplicação e permite a personalização de acordo com os requisitos específicos do utilizador. A corrente nominal de comutação é de 1 A, o que permite o controlo seguro de várias cargas eléctricas. O sensor é facilmente instalado através de uma montagem de pinça, que permite uma fixação estável e uma instalação e remoção simples. Este design técnico detalhado torna o YT353100 particularmente adequado para a monitorização precisa da temperatura em fornos, máquinas de líquidos e ar e outras aplicações em que são necessárias medições precisas da temperatura. Resumindo, as funções versáteis, as caraterísticas técnicas robustas e a facilidade de utilização do sensor de temperatura YT353100 fazem dele uma excelente escolha para profissionais de engenharia eléctrica que procuram soluções fiáveis na indústria da automação. Com a sua elevada precisão de medição, opções de aplicação flexíveis e caraterísticas sofisticadas, o YT353100 oferece tudo o que é necessário para um funcionamento moderno e eficiente.
YT353100
2
Ecrã LED
Normalmente fechado/ normalmente aberto
0 - 10V
YT353120
Transmissor, sensor de temperatura, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 dígitos, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, conetor M12, IP65, PA 6.6 (plástico), LED
O artigo número YT353120 é um sensor de temperatura avançado, concebido para aplicações exigentes na indústria da automação. Este sensor de temperatura inteligente caracteriza-se por uma gama de visualização impressionante e uma gama de medição de -40 a +300 °C, o que o torna adequado para uma vasta gama de aplicações numa variedade de indústrias. Uma das principais caraterísticas do sensor YT353120 é a sua vasta gama de temperaturas de funcionamento, que lhe permite trabalhar em ambientes extremos. A temperatura ambiente admissível varia entre -20 e +80 °C, permitindo que o sensor funcione de forma fiável em muitos ambientes industriais. O robusto conetor M12 assegura uma ligação segura e simplifica a instalação do sensor. Com um design compacto de 40 mm de largura, 118 mm de altura e 40 mm de comprimento, o sensor adapta-se facilmente a várias aplicações e ocupa pouco espaço. O grau de proteção IP65 assegura que o sensor é estanque ao pó e está protegido contra jactos de água, garantindo uma elevada fiabilidade em ambientes agressivos. O sensor funciona com uma tensão de funcionamento de 12 a 32 V CC, o que o torna flexível para utilização em vários sistemas de alimentação eléctrica. A função de comutação pode ser configurada como um contacto normalmente fechado ou normalmente aberto e a corrente de comutação nominal é de 1 A, o que permite uma vasta gama de cenários de ligação. Particularmente digno de nota é o método de montagem do sensor, que se caracteriza pela montagem em grampo. Isto facilita a instalação e substituição do sensor em sistemas existentes. O sensor e as suas funções estão então prontos para efetuar medições de temperatura precisas em aplicações industriais. Em resumo, o YT353120 oferece uma combinação de desempenho e flexibilidade. É ideal para aplicações de monitorização de temperatura em fornos, máquinas e para monitorizar líquidos e ar. Com as suas funcionalidades inteligentes e elevada precisão, este sensor é uma excelente escolha para profissionais de engenharia eléctrica que necessitam de soluções de medição de temperatura fiáveis e precisas.
YT353120
42
Ecrã LED
Normalmente fechado/ normalmente aberto
0 - 10V
Mostrar ecrã comprimido (2 de produtos)
Número de encomendaYT353100
Última alteração17.07.2025 14:57:55
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with