Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0708.14008014

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Griffhöhe (d)
KLEIND [mm]
Griffbreite (A)
A [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
Breite (d2)
D2 [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Gewindelänge (T)
T [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BK38.0708.12006011
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, natur eloxiert, halbglänzend
39.000
M 6
10.500
22.000
146.000
24.000
120.000
12.000
BK38.0708.12006014
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert, halbglänzend
39.000
M 6
10.500
22.000
146.000
24.000
120.000
12.000
BK38.0708.12006054
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz pulverbeschichtet
39.000
M 6
10.500
22.000
146.000
24.000
120.000
12.000
BK38.0708.1200609006
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, silber pulverbeschichtet
39.000
M 6
10.500
22.000
146.000
24.000
120.000
12.000
BK38.0708.14008011
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, natur eloxiert, halbglänzend
45.000
M 8
12.000
25.000
170.000
28.000
140.000
15.000
BK38.0708.14008014
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert, halbglänzend
45.000
M 8
12.000
25.000
170.000
28.000
140.000
15.000
BK38.0708.14008054
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz pulverbeschichtet
45.000
M 8
12.000
25.000
170.000
28.000
140.000
15.000
BK38.0708.1400809006
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, silber pulverbeschichtet
45.000
M 8
12.000
25.000
170.000
28.000
140.000
15.000
BK38.0708.16008011
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, natur eloxiert, halbglänzend
52.000
M 8
13.500
28.000
194.000
32.000
160.000
15.000
BK38.0708.16008014
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz eloxiert, halbglänzend
52.000
M 8
13.500
28.000
194.000
32.000
160.000
15.000
BK38.0708.16008054
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, schwarz pulverbeschichtet
52.000
M 8
13.500
28.000
194.000
32.000
160.000
15.000
BK38.0708.1600809006
Griffe aus massivem Aluminium mit Sacklochgewinde, natur eloxiert, halbglänzend
52.000
M 8
13.500
28.000
194.000
32.000
160.000
15.000
Mostrar ecrã comprimido (12 de produtos)
Número de encomendaBK38.0708.14008014
ShorttextBügelgriffe / Griffe aus massivem Alu, Sacklochgewinde
Última alteração04.08.2022 06:23:14
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties