Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0024.12006

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Durchmesser (D)
D [mm]
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Breite (B)
B [mm]
Grifflänge (L)
L [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BK38.0024.08605
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
12.5
40
M 5
20
98.5
86
BK38.0024.08606
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
12.5
40
M 6
20
98.5
86
BK38.0024.09405
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
12.5
40
M 5
20
106.5
94
BK38.0024.09406
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
12.5
40
M 6
20
106.5
94
BK38.0024.11705
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 5
25
134.0
117
BK38.0024.11706
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 6
25
134.0
117
BK38.0024.11708
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 8
25
134.0
117
BK38.0024.12005
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 5
25
134.0
120
BK38.0024.12006
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 6
25
134.0
120
BK38.0024.12008
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 8
25
134.0
120
BK38.0024.13205
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 5
25
148.0
132
BK38.0024.13206
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 6
25
148.0
132
BK38.0024.13208
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
16.0
50
M 8
25
148.0
132
BK38.0024.15006
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
18.0
58
M 6
29
168.0
150
BK38.0024.15008
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
18.0
58
M 8
29
168.0
150
BK38.0024.15010
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
18.0
58
M 10
29
168.0
150
BK38.0024.16006
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
13.5
51
M 6
20
173.0
160
Mostrar ecrã comprimido (19 de produtos)
Número de encomendaBK38.0024.12006
ShorttextBügelgriffe mit Sacklochgewinde
Última alteração04.08.2022 06:11:59
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberBK38.0024.12006